Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GA4301 |
GA4302 |
GA4311 |
GA4331 |
GA4332 |
GA4341 |
GA4361 |
GA4371 |
GA4411 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Shaft Diameter (mm) | Particle Size (#) | Type | Overall Length (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.70 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 14 | 3.5 | 2.34 | 120 | Cotton | 37.0 | 4580120522683 | 499-5554 | 22 | 1 Bag (10 pcs) | |
74.81 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 22 | 3.5 | 2.34 | 120 | Cotton | 47.0 | 4580120522706 | 499-5562 | 34 | 1 Bag (10 pcs) | |
95.88 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 28 | 5 | 3 | 100 | Cotton | 50.0 | 4580120522720 | 499-5571 | 60 | 1 Bag (10 pcs) | |
65.27 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 14 | 8 | 2.34 | 100 | Cotton Mop | 40.0 | 4580120522744 | 499-5589 | 20 | 1 Bag (10 pcs) | |
74.76 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 22 | 10 | 2.34 | 100 | Cotton Mop | 50.0 | 4580120522768 | 499-5597 | 29 | 1 Bag (10 pcs) | |
137.74 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 22 | 16 | 3 | 100 | Cotton Mop | 51.0 | 4580120522805 | 499-5601 | 47 | 1 Bag (10 pcs) | |
74.68 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 14 | 4 | 2.34 | 100 | Felt | 37.5 | 4580120522829 | 499-5619 | 20 | 1 Bag (10 pcs) | |
83.94 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 22 | 7 | 3 | 100 | Felt | 49.0 | 4580120522867 | 499-5627 | 41 | 1 Bag (10 pcs) | |
83.96 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 22 | 10 | 3 | 240 | Flannel | 49.0 | 4580120522904 | 499-5635 | 42 | 1 Bag (10 pcs) |
Loading...
Application | Lucidatura | Material | Panno scamosciato | Max. Rotational Speed(rpm) | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Number Contained In A Packet | 1 Bag (10 pcs) |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Width(mm)
Shaft Diameter(mm)
Particle Size(#)
Type
Overall Length(mm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali