Mola per lucidatura in feltro verde【3-5 Pezzi per confezione】

Mola per lucidatura in feltro verde

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • GA4022
  • GA4062
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The soft type felt buff has been impregnated with abrasive (chromium oxide) for finishing.
· Immediate polishing is possible without abrasive application.
[Applications]
· Applicable Materials: Tool Steel, Alloy Steel, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GA4013
GA4014
GA4024
GA4032
GA4033
GA4051
GA4052
GA4053
GA4054
GA4072
GA4073
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Type Shaft length
(mm)
Overall Length
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

57.67 €

5 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 6 giorni 10162.34Flat3551.0300004580120521983499-5201121 Bag (5 pcs)

56.49 €

5 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 6 giorni 12202.34Flat3757.0300004580120522003499-5210171 Bag (5 pcs)

70.98 €

36.20 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

15253Flat3257.0300004580120522089499-5252301 Bag (5 pcs)

39.48 €

3 Pezzi per confezione

3 conf. Disponibile 6 giorni 15206Flat3656.0150004580120522126499-5279421 Bag (3 pcs)

59.88 €

3 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 6 giorni 20256Flat3358.0150004580120522140499-5287491 Bag (3 pcs)

51.28 €

5 Pezzi per confezione

3 conf. Disponibile 6 giorni 6202.34Shell type3858.0300004580120522188499-5309121 Bag (5 pcs)

46.56 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 8162.34Shell type3551.0300004580120522201499-5317111 Bag (5 pcs)

51.01 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 9182.34Shell type3856.0300004580120522225499-5325121 Bag (5 pcs)

53.28 €

5 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 6 giorni 12212.34Shell type3758.0300004580120522249499-5333171 Bag (5 pcs)

51.32 €

3 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 6 giorni 20256Shell type3358.0150004580120522362499-5392451 Bag (3 pcs)

73.65 €

3 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 6 giorni 25306Shell type3060.070004580120522386499-5406521 Bag (3 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Lucidatura Material Feltro

Supporto tecnico