Mola di precisione SA grana abrasiva【10 Pezzi per confezione】

Mola di precisione SA grana abrasiva
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· High-precision cutting grindstone that can be used for a wide range of machining from manual use and machine grinding.
· Shape: Cylinder
[Applications]
· Applicable Materials: Tool Steel, Alloy Steel, General Steel, Stainless Steel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JA3011
JA3012
JA3013
JA3014
JA3015
JA3016
JA3017
JA3018
JA3019
JA3020
JA3021
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Grindstone section external diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Size
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

134.36 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 3201105000(Width) 5 X (Total Length) 35.04580120525769499-6038181 Bag (10 pcs)

134.94 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 3201.5105000(Width) 7 X (Total Length) 37.04580120525783499-6046191 Bag (10 pcs)

144.32 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 3201.7105000(Width) 7 X (Total Length) 37.04580120525806499-6054201 Bag (10 pcs)

83.94 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1202105000(Width) 7 X (Total Length) 43.04580120525820499-6062201 Bag (10 pcs)

78.43 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1203105000(Width) 13 X (Total Length) 43.04580120525844499-6071201 Bag (10 pcs)

78.43 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1204105000(Width) 13 X (Total Length) 43.04580120525868499-6089211 Bag (10 pcs)

83.99 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 100570000(Width) 13 X (Total Length) 43.54580120525882499-6097251 Bag (10 pcs)

84.02 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 100670000(Width) 13 X (Total Length) 43.54580120525905499-6101281 Bag (10 pcs)

78.57 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 100870000(Width) 13 X (Total Length) 41.04580120525929499-6119361 Bag (10 pcs)

84.19 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1001045000(Width) 13 X (Total Length) 42.54580120525943499-6127481 Bag (10 pcs)

84.34 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1001345000(Width) 13 X (Total Length) 43.04580120525967499-6135641 Bag (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shaft Diameter(mm) 3 Number Contained In A Packet 1 Bag (10 pcs)

Supporto tecnico