Diamond Cutting Disc legame metallico tipo tutti gli strati

Diamond Cutting Disc legame metallico tipo tutti gli strati
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A cutting tool capable of speedy and excellent cutting.
· The stainless steel base plate provides safety and stability and there will be no size change due to wear.
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Cemented Carbide, Cermet

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MC1302
MC1303
MC1304
MC1311
MC1312
MC1313
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Diamond Maximum Diameter
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
Mass
(g)
JAN Code Trusco Code

129.07 €

1 6 giorni 320192.3445.00.25124580120530701499-6950

145.55 €

1 6 giorni 120192.3446.00.30124580120530718499-6968

125.93 €

1 Disponibile 6 giorni 80212.3447.00.5134580120530725499-6976

168.40 €

1 Disponibile 6 giorni 32019345.00.25124580120530732499-6984

145.55 €

1 6 giorni 12019346.00.30134580120530749499-6992

132.12 €

1 Disponibile 6 giorni 8021347.50.5144580120530756499-7000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Rotational Speed(rpm) 15000

Supporto tecnico