Ruota diamantata con elettrodeposizione

Ruota diamantata con elettrodeposizione
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Separate type tool to be used in combination with a mandrel (shaft).
· Because the mandrel can be used repeatedly, post-use waste is reduced, resulting in lower costs than tools with shafts.
· Hole Diameter (mm): 1.8
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Cemented Carbide, Cermet, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NA1013
NA1014
NA1015
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Mass
(g)
JAN Code Trusco Code

63.96 €

1 6 giorni 14.43134580120532439499-7280

89.64 €

1 Disponibile 6 giorni 14.44.4144580120532446499-7298

91.57 €

1 Disponibile 6 giorni 17.52.4144580120532453499-7301

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Particle Size(#) 120 Max. Rotational Speed(rpm) 25000

Supporto tecnico