Ruota mola【10 Pezzi per confezione】

Ruota mola

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Abrasive AC
  • Abrasive PA
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Separate type tool to be used in combination with a mandrel (shaft).
· Because the mandrel can be used repeatedly, post-use waste is reduced, resulting in lower costs than tools with shafts.
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Cemented Carbide, Cermet, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NA1521
NA1531
NA1541
NA1542
NA1701
NA1702
NA1711
NA1721
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Width
(mm)
Particle Size
(#)
abrasive grain JAN Code Trusco Code Mass
(g)

22.86 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 19330001.6120PA4580120532590499-7310111PK (10 pcs)

21.52 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 22280001.6120PA4580120532651499-7328151PK (10 pcs)

23.05 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 25250001.6120PA4580120532712499-7336181PK (10 pcs)

21.74 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 25250003120PA4580120532736499-7344381PK (10 pcs)

47.11 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 16120002.3100AC4580120532774499-7352101PK (10 pcs)

70.62 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 16120003100AC4580120532798499-7361101PK (10 pcs)

70.63 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 19100002.3100AC4580120532811499-7379121PK (10 pcs)

70.70 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 2280002.3100AC4580120532859499-7387181PK (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Hole Diameter(mm) 1.8 Shape Wheel 1PK (10 pcs)

Supporto tecnico