Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NA2501 |
NA2502 |
NA2503 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | JAN Code | Trusco Code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.17 € | 10 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 6 giorni | 120 | 4580120533290 | 499-7476 | 1 Bag (10 pcs) | |
28.17 € | 10 Pezzi per confezione | 2 conf. | Disponibile | 6 giorni | 500 | 4580120533313 | 499-7484 | 1 Bag (10 pcs) | |
36.87 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1800 | 4580120533337 | 499-7492 | 1PK (10 pcs) |
Loading...
Outer Diameter(mm) | 22 | Hole Diameter(mm) | 1.8 | Max. Rotational Speed(rpm) | 15000 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 3 | Shape | Wheel | Mass(g) | 30 |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali