Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NA2701 |
NA2702 |
NA2703 |
NA2711 |
NA2712 |
NA2713 |
NA2721 |
NA2722 |
NA2723 |
NA2731 |
NA2732 |
NA2733 |
NA2741 |
NA2742 |
NA2743 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Particle Size (#) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.31 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 18 | 2 | 220 | 4580120533757 | 499-7701 | 13 | 1PK (10 pcs) | |
36.31 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 18 | 2 | 320 | 4580120533771 | 499-7719 | 13 | 1PK (10 pcs) | |
36.31 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 18 | 2 | 600 | 4580120533795 | 499-7727 | 13 | 1PK (10 pcs) | |
39.76 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 22 | 2 | 220 | 4580120533818 | 499-7735 | 21 | 1PK (10 pcs) | |
39.76 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 22 | 2 | 320 | 4580120533832 | 499-7743 | 21 | 1PK (10 pcs) | |
39.76 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 22 | 2 | 600 | 4580120533856 | 499-7751 | 21 | 1PK (10 pcs) | |
36.37 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 18 | 3 | 220 | 4580120533870 | 499-7760 | 20 | 1PK (10 pcs) | |
36.37 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 18 | 3 | 320 | 4580120533894 | 499-7778 | 20 | 1PK (10 pcs) | |
36.37 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 18 | 3 | 600 | 4580120533917 | 499-7786 | 20 | 1PK (10 pcs) | |
39.84 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 22 | 3 | 220 | 4580120533931 | 499-7794 | 29 | 1PK (10 pcs) | |
39.84 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 22 | 3 | 320 | 4580120533955 | 499-7808 | 29 | 1PK (10 pcs) | |
39.84 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 22 | 3 | 600 | 4580120533979 | 499-7816 | 29 | 1PK (10 pcs) | |
43.31 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 25 | 3 | 220 | 4580120533993 | 499-7824 | 39 | 1PK (10 pcs) | |
43.31 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 25 | 3 | 320 | 4580120534013 | 499-7832 | 39 | 1PK (10 pcs) | |
43.31 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 25 | 3 | 600 | 4580120534037 | 499-7841 | 39 | 1PK (10 pcs) |
Loading...
Hole Diameter(mm) | 1.8 | Max. Rotational Speed(rpm) | 15000 | abrasive grain | WA |
---|---|---|---|---|---|
Shape | Wheel | 1PK (10 pcs) |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Width(mm)
Particle Size(#)
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali