Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NA2601 |
NA2602 |
NA2603 |
NA2604 |
NA2611 |
NA2612 |
NA2613 |
NA2614 |
NA2621 |
NA2622 |
NA2623 |
NA2624 |
NA2631 |
NA2632 |
NA2633 |
NA2634 |
NA2641 |
NA2642 |
NA2643 |
NA2644 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Width (mm) | Particle Size (#) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.50 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 18 | 15000 | 1.5 | 120 | 4580120533351 | 499-7506 | 12 | 1PK (10 pcs) | ||
37.50 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 18 | 15000 | 1.5 | 220 | 4580120533375 | 499-7514 | 12 | 1PK (10 pcs) | ||
42.19 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 18 | 15000 | 1.5 | 320 | 4580120533399 | 499-7522 | 12 | 1PK (10 pcs) | ||
42.19 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 18 | 15000 | 1.5 | 400 | 4580120533412 | 499-7531 | 12 | 1PK (10 pcs) | ||
38.84 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 22 | 15000 | 1.5 | 120 | 4580120533436 | 499-7549 | 18 | 1PK (10 pcs) | ||
38.84 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 22 | 15000 | 1.5 | 220 | 4580120533450 | 499-7557 | 18 | 1PK (10 pcs) | ||
45.80 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 22 | 15000 | 1.5 | 320 | 4580120533474 | 499-7565 | 18 | 1PK (10 pcs) | ||
45.80 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 22 | 15000 | 1.5 | 400 | 4580120533498 | 499-7573 | 18 | 1PK (10 pcs) | ||
37.22 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 18 | 15000 | 3 | 120 | 4580120533511 | 499-7581 | 20 | 1PK (10 pcs) | ||
37.22 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 18 | 15000 | 3 | 220 | 4580120533535 | 499-7590 | 20 | 1PK (10 pcs) | ||
42.27 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 18 | 15000 | 3 | 320 | 4580120533559 | 499-7603 | 20 | 1PK (10 pcs) | ||
42.27 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 18 | 15000 | 3 | 400 | 4580120533573 | 499-7611 | 20 | 1PK (10 pcs) | ||
38.95 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 22 | 15000 | 3 | 120 | 4580120533597 | 499-7620 | 30 | 1PK (10 pcs) | ||
38.95 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 22 | 15000 | 3 | 220 | 4580120533610 | 499-7638 | 30 | 1PK (10 pcs) | ||
45.91 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 22 | 15000 | 3 | 320 | 4580120533634 | 499-7646 | 30 | 1PK (10 pcs) | ||
45.91 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 22 | 15000 | 3 | 400 | 4580120533658 | 499-7654 | 30 | 1PK (10 pcs) | ||
40.66 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 25 | 12000 | 3 | 120 | 4580120533672 | 499-7662 | 40 | 1PK (10 pcs) | ||
40.66 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 25 | 12000 | 3 | 220 | 4580120533696 | 499-7671 | 40 | 1PK (10 pcs) | ||
47.48 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 25 | 12000 | 3 | 320 | 4580120533719 | 499-7689 | 40 | 1PK (10 pcs) | ||
47.48 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 25 | 12000 | 3 | 400 | 4580120533733 | 499-7697 | 40 | 1PK (10 pcs) |
Loading...
Hole Diameter(mm) | 1.8 | abrasive grain | WA | Shape | Wheel |
---|---|---|---|---|---|
1PK (10 pcs) |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Width(mm)
Particle Size(#)
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali