Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NA6011 |
NA6012 |
NA6013 |
NA6131 |
NA6132 |
NA6133 |
NA6161 |
NA6162 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Hole Diameter (mm) | Width (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.60 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 50 | 6 | 5 | 4580120535263 | 499-7999 | 33 | 1 PK (5 pcs) | |
105.70 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 50 | 6 | 10 | 4580120535287 | 499-8006 | 67 | 1 PK (5 pcs) | |
143.42 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 50 | 6 | 15 | 4580120535300 | 499-8014 | 99 | 1 PK (5 pcs) | |
101.34 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 75 | 12.7 | 10 | 4580120535560 | 499-8057 | 84 | 1 PK (3 pcs) | |
137.75 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 75 | 12.7 | 15 | 4580120535584 | 499-8065 | 133 | 1 PK (3 pcs) | |
116.22 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 75 | 12.7 | 20 | 4580120535607 | 499-8073 | 160 | 1 PK (3 pcs) | |
24.12 € | 4 | Disponibile | 6 giorni | 100 | 12.7 | 10 | 4580120535645 | 499-8081 | 57 | 1 pc. | ||
29.01 € | 4 | Disponibile | 6 giorni | 100 | 12.7 | 15 | 4580120535652 | 499-8090 | 81 | 1 pc. |
Loading...
Max. Rotational Speed(rpm) | 3600 |
---|
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Hole Diameter(mm)
Width(mm)
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali