Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PA4301
Product Type | Ravvivamole | Particle Size(#) | 60 | Size(mm) | 120×50 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4580120537045 | Trusco Code | 499-8286 | Notes | Work must be performed at 15,000 rpm or less. |
Mass(g) | 219 | Number Contained In A Packet | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Ravvivamole per stampi, il codice articolo è il seguente: PA4301.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PA4301.
Configura
Proprietà di base
Number Contained In A Packet
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali