Lima per lucentezza

Lima per lucentezza

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • RD5001
  • RD5021
  • RD5031
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A file featuring improved cutting properties, peeling properties, and wear resistance with special coating.
· Cutting powder release is very good, which also makes it ideal for materials that clog up easily, such as plastic/aluminum/copper.
[Applications]
· Applicable Materials: Tool Steel, Alloy Steel, Resin, Rubber, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RD5001
RD5002
RD5003
RD5004
RD5005
RD5011
RD5012
RD5013
RD5014
RD5015
RD5021
RD5022
RD5023
RD5024
RD5025
RD5031
RD5032
RD5033
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Type Overall Length
(mm)
Roughness of grain Blade Width
(mm)
Shape Thickness
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

56.19 €

2 Disponibile 6 giorni Lima di precisione200Fine8Flat1.54580120547020750-938320

56.18 €

2 Disponibile 6 giorni Lima di precisione200Fine7Semi-Circular2.24580120547037750-939118

56.18 €

2 Disponibile 6 giorni Lima di precisione200Fine4Round4.04580120547044750-940518

56.18 €

2 Disponibile 6 giorni Lima di precisione200Fine3.3Square3.34580120547051750-941318

56.18 €

2 Disponibile 6 giorni Lima di precisione200Fine5Triangle5.04580120547068750-942118

53.36 €

2 Disponibile 9 giorni Lima di precisione185Fine7Flat2.54580120547075750-943030

63.59 €

2 Disponibile 6 giorni Lima di precisione185Fine7.3Semi-Circular2.54580120547082750-944830

53.24 €

2 Disponibile 6 giorni Lima di precisione185Fine3.2Round3.24580120547099750-945616

63.46 €

2 Disponibile 6 giorni Lima di precisione185Fine3.2Square3.24580120547105750-946416

59.91 €

2 Disponibile 9 giorni Lima di precisione185Fine6Triangle6.04580120547112750-947227

46.90 €

2 Disponibile 9 giorni Lima per lavorazione del ferro215Secondo taglio11Flat3.54580120547129750-948170

51.24 €

2 Disponibile 9 giorni Lima per lavorazione del ferro215Secondo taglio12Semi-Circular3.84580120547136750-949964

40.40 €

3 Disponibile 6 giorni Lima per lavorazione del ferro215Secondo taglio5.5Round5.54580120547143750-950250

42.36 €

3 Disponibile 6 giorni Lima per lavorazione del ferro215Secondo taglio5.5Square5.54580120547150750-951152

46.81 €

2 Disponibile 9 giorni Lima per lavorazione del ferro215Secondo taglio9Triangle94580120547167750-952960

65.53 €

2 Disponibile 6 giorni Lima per lavorazione del ferro310Taglio grosso21Flat5.04580120547174750-9537164

84.19 €

2 Disponibile 9 giorni Lima per lavorazione del ferro310Taglio grosso21Semi-Circular6.04580120547181750-9545154

60.58 €

2 Disponibile 6 giorni Lima per lavorazione del ferro310Taglio grosso8Round8.04580120547198750-9553102

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico