Disco feltro cuscinetto (per ANGLON)【20 Pezzi per confezione】

Disco feltro cuscinetto (per ANGLON)
[Features]
· A polishing disc with high rebound urethane foam attached to the felt disc for improved cushioning.
· Suitable for various polishing from preliminary finishing to mirror surface polishing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SA3121
SA3124
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

19.78 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 11-120004580120555261751-094210

43.86 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4011100004580120555322751-097765

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Size(mm) (thickness) 5.5 Compatible Materials Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Resin, Rubber, Cemented Carbide, Cermet, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

Supporto tecnico