Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
11264 |
11301 |
11305 |
11312 |
11321 |
11323 |
11324 |
11326 |
11327 |
11334 |
11335 |
11337 |
11355 |
11356 |
11391 |
11394 |
11504 |
11533 |
11544 |
11545 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Diamond Maximum Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 130 | 2.5 | 80000 | 475-8960 | |
31.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 400 | 0.7 | 80000 | 475-8978 | |
24.12 € | 1 | 6 giorni | 220 | 1 | 80000 | 475-8986 | ||
16.43 € | 1 | 10 giorni | 130 | 1.2 | 80000 | 475-8994 | ||
20.84 € | 1 | 6 giorni | 130 | 1 | 80000 | 475-9001 | ||
20.81 € | 1 | 10 giorni | 130 | 1.4 | 80000 | 475-9010 | ||
20.79 € | 1 | 6 giorni | 130 | 1.6 | 80000 | 475-9028 | ||
20.81 € | 1 | 6 giorni | 130 | 2.1 | 80000 | 475-9036 | ||
25.18 € | 1 | 6 giorni | 130 | 2.5 | 80000 | 475-9044 | ||
27.39 € | 1 | 6 giorni | 130 | 2.5 | 80000 | 475-9061 | ||
19.73 € | 1 | 6 giorni | 130 | 3 | 80000 | 475-9079 | ||
24.09 € | 1 | 10 giorni | 130 | 5 | 60000 | 475-9095 | ||
16.43 € | 1 | 6 giorni | 130 | 2.1 | 80000 | 475-9125 | ||
25.16 € | 1 | 6 giorni | 130 | 2.3 | 80000 | 475-9133 | ||
26.28 € | 1 | 6 giorni | 130 | 2.1 | 80000 | 475-9141 | ||
29.57 € | 1 | 6 giorni | 130 | 5 | 50000 | 475-9168 | ||
32.87 € | 1 | 6 giorni | 130 | 7.5 | 50000 | 475-9192 | ||
30.64 € | 1 | 6 giorni | 130 | 8.3 | 30000 | 475-9206 | ||
27.39 € | 1 | 6 giorni | 130 | 6 | 60000 | 475-9222 | ||
31.76 € | 1 | 6 giorni | 130 | 10 | 50000 | 475-9231 |
Loading...
Shaft Diameter(mm) | 2.34 |
---|
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Diamond Maximum Diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali