Fresa lega di carburo

Fresa lega di carburo
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
Una fresa in carburo che consente un taglio liscio con un’eccellente durata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24635
24636
24645
24662
24675
24680
24681
24689
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro della lama
(mm)
Max. velocità di rotazione
(rpm)
Diametro albero
(mm)
Codice JAN Codice Trusco

25.93 €

1 Disponibile 6 giorni 3600003-476-3777

45.36 €

1 Disponibile 6 giorni 6.3600003-476-3785

25.93 €

1 Disponibile 6 giorni 3600003-476-3793

25.93 €

1 Disponibile 6 giorni 36000034560264420762476-3807

41.58 €

1 Disponibile 6 giorni 6300006-476-3815

50.75 €

1 Disponibile 6 giorni 8250006-476-3823

55.79 €

1 Disponibile 6 giorni 9.5200006-476-3831

50.51 €

1 Disponibile 6 giorni 6250006-476-3840

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico