Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BXV-2120M
Codice componente
|
---|
BXV-2120M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Ordering Unit | |
---|---|---|---|---|---|---|
33.78 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 1PK (10 pcs.) |
Loading...
Tip Type | Phillips (+) | shank diameter(mm) | 6.35mm | Overall Length(mm) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Single Item | Tip size / Phillips (+) | N. 2 | Presence of magnet at the blade tip | Available |
Whether there is a double-end function | N/A | JAN Code | 4906842111545 | Trusco Code | 471-7830 |
Mass(g) | 220 | Specifications | 14.4 V and 18 V compatible | Ordering Unit | 1PK (10 pcs.) |
Si trova sulla pagina di Punta a torsione sottile a stadi (con magnete), set da 10 unità, il codice articolo è il seguente: BXV-2120M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BXV-2120M.
Configura
Stock
Proprietà di base
Ordering Unit
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali