• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Impugnatura per ricambio punta

Impugnatura per ricambio punta

[Features]
· It can be used as a driver by inserting a bit with 6.35 mm shank diameter.
· Ball grip that fits well to the hand.
· Chargeable bits can be used
· Capable of eyebolt rotation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TBG

Codice componente
TBG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass

9.36 €

4 giorni 60g

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Other Overall Length(mm) 100 Grip diameter(mm) 41
Outer Diameter(mm) 100

Si trova sulla pagina di Impugnatura per ricambio punta, il codice articolo è il seguente: TBG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TBG.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico