Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
F100N |
F110N |
F125N |
F135N |
F165N |
F180N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Cutting Capacity (Steel) (mm) | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Number of flutes (P) | Max. Rotational Speed (rpm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Ordering Unit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.38 € | 1 | 6 giorni | 4 | 100 | 1.3 | 20 | 10000 | 4993452204101 | 438-5616 | 57.9 | 1 pc. | ||
52.38 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 112 | 1.3 | 22 | 10000 | 4993452204118 | 438-5624 | 73.7 | 1 pc. | ||
52.38 € | 1 | 9 giorni | 4.5 | 125 | 1.3 | 22 | 9000 | 4993452204125 | 438-5632 | 92.1 | 1 pc. | ||
48.44 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 4.5 | 135 | 1.3 | 22 | 5600 | 4993452204132 | 438-5641 | 108.2 | 1 pc. | ||
42.41 € | 1 | 6 giorni | 9 | 165 | 1.6 | 28 | 5000 | 4993452204163 | 438-5659 | 202.4 | 1 pc. | ||
52.40 € | 1 | 6 giorni | 9 | 180 | 1.6 | 30 | 5000 | 4993452204187 | 438-5667 | 235.8 | 1 pc. |
Loading...
work material | Ferro | Chip | Cermet | Hole Diameter(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Base Metal Material | Tool Steel | Specifications | Use for dust-proof circular saws, electric circular saws, cutting machines, etc. | Ordering Unit | 1 pc. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Cutting Capacity (Steel)(mm)
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Number of flutes(P)
Max. Rotational Speed(rpm)
JAN Code
Trusco Code
Ordering Unit
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali