Mola offset Don Hawk

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1000C91232
1000C91242
1000C91252
1000C91262
1000C91272
1000C91282
1000C91292
1000C91302
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer diameter Dimensions
(mm)
Inner Diameter Dimension
(mm)
Particle Size
(#)
Max. Rotational Speed
(rpm)
JAN Code Trusco Code

5.56 €

25 Disponibile 6 giorni 1001524137004962356682643772-9952

29.27 €

25 Disponibile 5 giorni 1001536137004962356682650772-9961

32.29 €

25 Disponibile 5 giorni 1252224110004962356682667772-9979

32.29 €

25 Disponibile 8 giorni 1252236110004962356682674772-9987

33.91 €

25 Disponibile 10 giorni 150222491004962356682681772-9995

33.91 €

25 Disponibile 5 giorni 150223691004962356682698773-0012

35.15 €

25 Disponibile 5 giorni 180222476004962356682704773-0021

35.15 €

25 Disponibile 5 giorni 180223676004962356682711773-0039

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Thickness(mm) 6 Hardness P Number Contained In A Packet(sheet) 25

Supporto tecnico