Flap Disc Standard Type φ100

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
34020586
34020587
34020588
34020589
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Particle Size
(#)
Trusco Code Set content and accessories Mass
(g)
Number Contained In A Packet

5.14 €

6 giorni 40449-5209For 15 mm Hole with Sleeve6010 pcs.

5.12 €

Disponibile 6 giorni 60449-5217For 15 mm Hole with Sleeve5710 pcs.

5.11 €

7 giorni 80449-5225For 15 mm Hole with Sleeve5610 pcs.

5.13 €

7 giorni 120449-5233For 15 mm Hole with Sleeve5910 pcs.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Multi-blade disc work material General steel / Stainless Steel / Aluminum Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 16(15) abrasive grain Z Abrasive Grain Maximum operating rotation speed(m/s) 80
Number Contained In A Packet 10 pcs.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico