Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
948187 |
948194 |
948200 |
948217 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Mass (g) | JAN Code | Trusco Code | Notes | Material | Type | Number Contained In A Packet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.23 € | 5 giorni | 44 | 4007220948187 | 765-3417 | A back pad for Combi Click is necessary for use. | · Non-Woven Fiber · Silicon Carbide | Soft | 5 pcs. | ||
36.22 € | 5 giorni | 47 | 4007220948194 | 765-3425 | A back pad for Combi Click is necessary for use. | · Non-Woven Fiber · Silicon Carbide | Medium Soft | 5 pcs. | ||
38.09 € | 5 giorni | 49 | 4007220948200 | 765-3433 | A back pad for Combi Click is necessary for use. | · Non-Woven Fiber · Silicon Carbide | Medium Hard | 5 pcs. | ||
41.61 € | 5 giorni | 51 | 4007220948217 | 765-3441 | A back pad for Combi Click is necessary for use. | · Non-Woven Fiber · Silicon Carbide | Hard | 5 pcs. |
Loading...
Type | Utensili/Altri | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Particle Size(#) | Fine |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(rpm) | 9550 | Maximum operating rotation speed | 35m/s(2100m/min) | Number Contained In A Packet | 5 pcs. |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.