Codice articolo del costruttore: TCW100-120
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 81.73 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Number Contained In A Packet: A Box (5 pieces)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TCW100-120
Codice componente
|
---|
TCW100-120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|
81.73 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | A Box (5 pieces) |
Loading...
Type | Utensili/Altri | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 13 | Particle Size(#) | 120 | Max. Rotational Speed(rpm) | 12000 |
JAN code | 4989999366549 | Trusco Code | 754-9164 | Mass | 640g |
Maximum operating rotation speed | 62.8m/s(3768m/min) | Tool Used | ø100 Disc Grinder | Set Contents Accessories | · One 15 mm hole adapter per box included (separately sold products have 5 pcs.: GPTAS-5P) |
Material and Finish | · Abrasive: Silicon carbide and non-woven nylon | Number Contained In A Packet | A Box (5 pieces) |
Si trova sulla pagina di Fresa a tazza, il codice articolo è il seguente: TCW100-120.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TCW100-120.
Configura
Proprietà di base
Number Contained In A Packet
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali