Codice articolo del costruttore: DF4102TND016633
Marca: PFERD
Prezzo: 69.51 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DF4102TND016633
Type | Lime assortite | Product Type | Ad ago | Overall Length(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 170 | Blade Length(mm) | 70 | Shape | Barrette 5 (width) x 2 (thickness) |
Mass(g) | 7 | JAN Code | 4007220016633 | Trusco Code | 486-6932 |
Shape of handle | Round | Material | Tool Steel |
Si trova sulla pagina di Lima ago diamantata tipo granularità #170, il codice articolo è il seguente: DF4102TND016633.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DF4102TND016633.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali