Lima diamantata flessibile ultra sottile

Lima diamantata flessibile ultra sottile
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Flat file with double-sided diamond coating on a flexible substrate.
· Due to extremely thin blades with less than 1 mm thickness, it is possible to process narrow grooves and narrow gaps that cannot be processed with conventional diamond file.
· Base material of file uses spring steel; therefore it is soft and strong while lightweight.
[Applications]
· For polishing the narrow gaps and grooves that cannot be processed with the conventional files.
· For curved surface polishing.
· For the machining of slit parts.
· Polishing when interfering obstacles are present.

(i)Nota

  • Assicurati di indossare attrezzature di sicurezza come occhiali antipolvere, maschere e guanti protettivi durante il lavoro. Utilizzare con un tocco leggero sul pezzo in lavorazione e lavare bene con una spazzola se intasato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSF01-1200
TSF02-270
TSF02-600
TSF03-170
TSF05-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Shape JAN code Trusco Code Mass
(g)

136.76 €

1 Disponibile 7 giorni 1200Flat (width) 12.7 × (thickness) 0.174989999392739764-49492.0

136.77 €

1 Disponibile 9 giorni 270Flat (width) 12.7 × (thickness) 0.44989999392746764-49573.0

136.77 €

1 Disponibile 6 giorni 600Flat (width) 12.7 × (thickness) 0.34989999392753764-49653.8

136.80 €

1 Disponibile 6 giorni 170Flat (width) 12.7 × (thickness) 0.64989999392760764-49739.5

136.81 €

1 Disponibile 6 giorni 120Flat (width) 12.7 × (thickness) 0.94989999392777764-49819.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Lima diamantata con elettrodeposizione Overall Length(mm) 180 Blade Length(mm) 50
Coating Length(mm) 50 (Both Eyes Coating)

Supporto tecnico