Rotolo Astra Magic

Rotolo Astra Magic
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· One-touch roll for hand sander.
· Can be cut to a length that is easy to work with, and used economically without any waste.
· Unique pattern coating reduces clogging and provides a long service life.
· It can be used for both steel material and woodworking.
[Applications]
· Cloth polishing of wooden parts.
· Polishing putty, surface smoothing.
· For finishing and correcting die cast products.

(i)Nota

  • Non può essere utilizzato con acqua.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TAMR75-100

Codice componente
TAMR75-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

62.42 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sheet Type Rotolo di carta Usage Lucidatura a mano Abrasive material Alundum (Allumina)
Particle Size(#) 100 Width(mm) 75 Length(mm) 15
Color Brown JAN code 4989999389210 Trusco Code 767-2861
Mass 900g Material (base) Paper

Si trova sulla pagina di Rotolo Astra Magic, il codice articolo è il seguente: TAMR75-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TAMR75-100.

Supporto tecnico