Spazzola terminale (diametro albero 6mm / setole metalliche acciaio inox)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
451361
452361
453361
456361
458341
458361
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Brush Long
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Shaft length
(mm)
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

12.61 €

5 Disponibile 6 giorni 20120.32000025604017359392478484-0011161 pc.

15.36 €

5 Disponibile 6 giorni 22170.32000018654017359392492484-0046321 pc.

20.63 €

5 Disponibile 6 giorni 25230.31800016684017359392577484-0101611 pc.

32.98 €

5 Disponibile 6 giorni 25300.31800015684017359392607484-02411031 pc.

20.15 €

5 Disponibile 7 giorni 20100.215000251204017359392423484-0291531 pc.

16.36 €

5 Disponibile 7 giorni 20100.315000251204017359392447484-0305531 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Lato spazzola Shaft Diameter(mm) 6 Hair material Stainless Steel Wire
Material Shaft: Steel Notes When working, always wear protective clothing such as safety helmet, safety glasses, etc. Number Contained In A Packet 1 pc.

Supporto tecnico