Spazzola montaggio albero tipo terminale in miniatura (diametro albero 3mm)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
450221
450311
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hair material JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

7.10 €

5 9 giorni Steel Wire4017359392287483-99602.81 pc.

8.21 €

1 Stesso giorno

Stock

Stainless Steel Wire4017359392294483-99782.21 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Lato spazzola Brush Long(mm) 8 Outer Diameter(mm) 5
Wire diameter(mm) 0.1 Shaft Diameter(mm) 3 Max. Rotational Speed(rpm) 5000
Shaft length(mm) 26 Overall Length(mm) 45 Material Shaft: Steel
Notes When working, always wear protective clothing such as safety helmet, safety glasses, etc. Number Contained In A Packet 1 pc.

Supporto tecnico