Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
415842 |
415872 |
417842 |
417872 |
418842 |
418872 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Brush Long (mm) | Outer Diameter (mm) | Wire diameter (mm) | Overall Length (mm) | Metal fitting diameter x metal fitting width (mm) | Particle Size | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.66 € | 1 | 6 giorni | 12 | 50 | 1.1 | 47 | 26x17 | 120 | 4017359419908 | 752-1367 | 42 | 1 pc. | ||
38.66 € | 1 | 6 giorni | 12 | 50 | 0.6 | 47 | 26x17 | 320 | 4017359419946 | 752-1375 | 42 | 1 pc. | ||
43.88 € | 1 | 6 giorni | 19 | 70 | 1.1 | 47 | 32x17 | 120 | 4017359419915 | 752-1430 | 53 | 1 pc. | ||
43.88 € | 1 | 6 giorni | 19 | 70 | 0.6 | 47 | 32x17 | 320 | 4017359419953 | 752-1448 | 52 | 1 pc. | ||
67.27 € | 1 | 6 giorni | 20 | 80 | 1.1 | 51 | 40x21 | 120 | 4017359419922 | 752-1456 | 77 | 1 pc. | ||
61.31 € | 1 | 6 giorni | 20 | 80 | 0.6 | 51 | 40x21 | 320 | 4017359419960 | 752-1464 | 76 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Spazzola circolare | Shaft Diameter(mm) | 6 | Max. Rotational Speed(rpm) | 15000 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft length(mm) | 30 | Hair material | Nylon wire with abrasive grain | Material | Shaft: Steel |
Notes | When working, always wear protective clothing such as safety helmet, safety glasses, etc. | Number Contained In A Packet | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
Brush Long(mm)
Outer Diameter(mm)
Wire diameter(mm)
Overall Length(mm)
Metal fitting diameter x metal fitting width(mm)
Particle Size
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali