Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
415160 |
417160 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Brush Long (mm) | Outer Diameter (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.57 € | 5 giorni | 13 | 50 | 4017359419991 | 752-1332 | 60 | 1 pc. | ||
48.79 € | 5 giorni | 23 | 76 | 4017359420003 | 752-1405 | 105 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Spazzola circolare | Wire diameter(mm) | 0.3 | Shaft Diameter(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(rpm) | 15000 | Shaft length(mm) | 30 | Overall Length(mm) | 45 |
Hair material | Steel wire | Material | Shaft: Steel | Notes | When working, always wear protective clothing such as safety helmet, safety glasses, etc. |
Number Contained In A Packet | 1 pc. |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.