Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
417198 |
417398 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hair material | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.59 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | High Tensile Steel Wire | 4017359391556 | 483-9871 | 133 | 1 pc. | |
106.05 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Stainless Steel Wire | 4017359391563 | 483-9919 | 130 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Spazzola circolare | Brush Long(mm) | 15 | Outer Diameter(mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Wire diameter(mm) | 0.5 | Shaft Diameter(mm) | 6 | Max. Rotational Speed(rpm) | 25000 |
Shaft length(mm) | 30 | Overall Length(mm) | 43 | Material | Shaft: Steel |
Notes | When working, always wear protective clothing such as safety helmet, safety glasses, etc. | Number Contained In A Packet | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
Hair material
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali