Spazzola manuale ROKI

Spazzola manuale ROKI

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • 182401
  • 182421

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

182421

Codice componente
182421
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number Contained In A Packet

27.62 €

3 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Hair material Acciaio inox Type Spazzola lineare Number of lines(Row) 2
Planting(mm) 90 Hair length(mm) 22 Wire diameter(mm) 0.35
Overall Length(mm) 225 JAN Code 4017359121382 Trusco Code 752-1197
Mass(g) 85 Notes When working, always wear protective clothing such as safety helmet, safety glasses, etc. Number Contained In A Packet 1 pc.

Si trova sulla pagina di Spazzola manuale ROKI, il codice articolo è il seguente: 182421.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 182421.

Supporto tecnico