• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Sacco per rifiuti, 30l, 50 pezzi, sacco in polipropilene con manico, traslucido

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

U-2

Codice componente
U-2
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Amount Of Content

4.29 €

9 giorni 1 Pack (50 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Garbage bag Capacity(L) 30 Color Semi-Transparent
Material (Main Body) Polyethylene (PE) Size(mm) 500(330+170)×700 Thickness(mm) 0.02
JAN Code 4904182839006 Amount Of Content 1 Pack (50 pcs)

Si trova sulla pagina di Sacco per rifiuti, 30l, 50 pezzi, sacco in polipropilene con manico, traslucido, il codice articolo è il seguente: U-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto U-2.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico