• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Sacco per rifiuti, 45l, 100 pezzi, sacco in polipropilene con maniglia, traslucido, finitura a sbalzo

Sacco per rifiuti, 45l, 100 pezzi, sacco in polipropilene con maniglia, traslucido, finitura a sbalzo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

U-100

Codice componente
U-100
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Amount Of Content

9.18 €

3 giorni 1 Pack (100 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Garbage bag Capacity(L) 45 Color Semi-Transparent
Material (Main Body) Polyethylene (PE) Size(mm) 650(400+250)×800 Thickness(mm) 0.013
JAN Code 4904182848329 Amount Of Content 1 Pack (100 pcs)

Si trova sulla pagina di Sacco per rifiuti, 45l, 100 pezzi, sacco in polipropilene con maniglia, traslucido, finitura a sbalzo, il codice articolo è il seguente: U-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto U-100.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico