Sacco per rifiuti, 45l, 50 pezzi, sacco in polipropilene, nero

Sacco per rifiuti, 45l, 50 pezzi, sacco in polipropilene, nero

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HK-45-5

Codice componente
HK-45-5
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Amount Of Content

6.67 €

9 giorni 1 Pack (50 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Garbage bag Capacity(L) 45 Color Black
Material (Main Body) Polyethylene (PE) Size(mm) 0.02×650×800 JAN Code 4904182847810
Amount Of Content 1 Pack (50 pcs)

Si trova sulla pagina di Sacco per rifiuti, 45l, 50 pezzi, sacco in polipropilene, nero, il codice articolo è il seguente: HK-45-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HK-45-5.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico