Sacco per rifiuti, uso generico, sacco di plastica verde 20 P

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M-11

Codice componente
M-11
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Amount Of Content

1.63 €

10 giorni 1 Pack (20 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Garbage bag Color Other Material (Main Body) Polyethylene (PE)
Size(mm) 0.025×300×400 Color Details Green JAN Code 4904182838764
Amount Of Content 1 Pack (20 pcs)

Si trova sulla pagina di Sacco per rifiuti, uso generico, sacco di plastica verde 20 P, il codice articolo è il seguente: M-11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M-11.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico