• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Maschio manuale per usi generici (SKS per filettature metriche)

Maschio manuale per usi generici (SKS per filettature metriche)

[Features]
· A common tap that's used in various applications.
· Can be used for both through holes and blind holes.
[Applications]
· Work materials: Medium carbon steel, aluminum alloy, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HT-S-M1.7X0.35-#3
HT-S-M2X0.4-#1
HT-S-M2X0.4-#2
HT-S-M2X0.4-#3
HT-S-M2.6X0.45-#1
HT-S-M2.6X0.45-#2
HT-S-M2.6X0.45-#3
HT-S-M3X0.5-#1
HT-S-M3X0.5-#2
HT-S-M3X0.5-#3
HT-S-M4X0.7-#1
HT-S-M4X0.7-#2
HT-S-M4X0.7-#3
HT-S-M5X0.8-#1
HT-S-M5X0.8-#2
HT-S-M5X0.8-#3
HT-S-M6X1-#1
HT-S-M6X1-#2
HT-S-M6X1-#3
HT-S-M8X1.25-#1
HT-S-M8X1.25-#2
HT-S-M8X1.25-#3
HT-S-M10X1.5-#1-3
HT-S-M10X1.5-#2-3
HT-S-M10X1.5-#3-3
HT-S-M10X1.25-#1-3
HT-S-M10X1.25-#2-3
HT-S-M10X1.25-#3-3
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Shank Square Part (width)
(mm)
Trusco Code

5.05 €

4 giorni M1.70.35363132.5201-6010

4.67 €

7 giorni M2.00.4403152.5201-6028

4.67 €

4 giorni M2.00.4403152.5201-6036

4.67 €

7 giorni M2.00.4403152.5201-6044

4.54 €

7 giorni M2.60.45443162.5201-6141

4.54 €

7 giorni M2.60.45443162.5201-6150

4.54 €

7 giorni M2.60.45443162.5201-6168

4.21 €

7 giorni M3.00.5464183.2201-6206

4.21 €

7 giorni M3.00.5464183.2201-6214

4.21 €

7 giorni M3.00.5464183.2201-6222

4.21 €

7 giorni M4.00.7525204201-6290

4.21 €

7 giorni M4.00.7525204201-6303

4.21 €

7 giorni M4.00.7525204201-6311

4.44 €

7 giorni M5.00.8605.5224.5201-6389

4.44 €

7 giorni M5.00.8605.5224.5201-6397

4.44 €

7 giorni M5.00.8605.5224.5201-6401

4.58 €

7 giorni M6.01626244.5201-6443

4.58 €

7 giorni M6.01626244.5201-6451

4.58 €

7 giorni M6.01626244.5201-6460

6.37 €

7 giorni M8.01.25706.2305201-6567

6.37 €

7 giorni M8.01.25706.2305201-6575

6.37 €

7 giorni M8.01.25706.2305201-6583

8.52 €

7 giorni M10.01.5757325.5201-6621

8.52 €

7 giorni M10.01.5757325.5201-6630

8.52 €

7 giorni M10.01.5757325.5201-6648

8.52 €

7 giorni M10.01.25757325.5201-6656

8.52 €

7 giorni M10.01.25757325.5201-6664

8.52 €

7 giorni M10.01.25757325.5201-6672

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Meter Coating Type Non-Coated Accuracy JIS3 Grade

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico