Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Estrattore (modello quadrato)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
471-001-3
471-002-3
471-003-3
471-004-3
471-005-3
471-006-3
471-007-3
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length (L)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Original Diameter
(mm)
Used Bolt Screw Hexagon Shank Diameter
(mm)
Drill Pilot Holes Used JAN Code Trusco Code Features Application

12.29 €

5 giorni 591.83.2M5~M66.351/84049002020872766-3862Applicable to both Left and Right Bolt ScrewFor the extraction of things like bolts and pipes that had broken inside.

12.29 €

5 giorni 662.54.8M8~M109.53/164049002020889766-3871Applicable to both Left and Right Bolt ScrewFor the extraction of things like bolts and pipes that had broken inside.

14.86 €

6 giorni 733.56.4M10~M1212.71/44049002020896766-3889Applicable to both Left and Right Bolt ScrewFor the extraction of things like bolts and pipes that had broken inside.

15.92 €

5 giorni 8059.5M12~M1615.93/84049002020902766-3897Applicable to both Left and Right Bolt ScrewFor the extraction of things like bolts and pipes that had broken inside.

20.88 €

5 giorni 87711.1M16~M20197/164049002020919766-3901Applicable to both Left and Right Bolt ScrewFor the extraction of things like bolts and pipes that had broken inside.

33.01 €

5 giorni 96814.3M20~M24229/164049002020926766-3919Applicable to both Left and Right Bolt ScrewFor the extraction of things like bolts and pipes that had broken inside.

38.05 €

5 giorni 1081019.1M24~M3025.43/44049002020933766-3927Applicable to both Left and Right Bolt ScrewFor the extraction of things like bolts and pipes that had broken inside.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tap Type Utensile modifica/rimozione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico