Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E16X-SCLPR09-18A |
E16X-SCLPR09-18A-2/3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | JAN Code | Trusco Code | Specifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
418.29 € | 1 | 6 giorni | 4960664592302 | 647-7691 | Dynamic Bar: Excellent chip discharge performance, high holder rigidity, and anti-chatter functionality ensure finished surface and dimensional accuracy, with oil hole. | 1 unit | ||
396.98 € | 1 | 6 giorni | 4960664592333 | 652-9411 | Overall Length: 2/3 Type, with Oil Hole | 1 unit |
Loading...
Application | Diametro interno | Clamp Shape | Attacco a vite | Clearance angle | 20° |
---|---|---|---|---|---|
Compatible Tip | Compatible Tip: CP○○0903 | 1 unit |
Configura
Proprietà di base
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali