Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
327R06-1222011-RM-1025 |
327R12-2230015-RM-1025 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corner R (mm) | Dimensions la (mm) | Dimensions Dc (mm) | Tip Size | Dimensions ar max (mm) | Dimension L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.51 € | 2 | 8 giorni | 1.1 | 2.2 | 11.7 | 06 | 2.5 | 3.5 | ||
97.25 € | 2 | 8 giorni | 1.5 | 3 | 21.7 | 12 | 4.5 | 5.75 |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | Altro | Clearance angle | Altro | work material | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio |
---|---|---|---|---|---|
Available corners | 3 | Detailed Material | GC1025 | Tip hand (right or left) | Right-hand |
Number of flutes | 3 |
Configura
Proprietà di base
Corner R(mm)
Dimensions la(mm)
Dimensions Dc(mm)
Tip Size
Dimensions ar max(mm)
Dimension L1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali