• Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Chiave inglese isolante con scala

Chiave inglese isolante con scala

[Features]
· 1000 V insulation spec.
· IEC 60900 standard product.
· A wide type with one size larger than JIS standard.
· Includes a scale.
· Withstand voltage tested.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TZMR-150
TZMR-200
TZMR-250
TZMR-300
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Maximum Opening
(mm)
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
JAN Code Trusco Code

49.62 €

5 giorni 241631454989999374520762-3330

63.65 €

Stesso giorno

Stock

282122754989999374537762-3348

71.01 €

5 giorni 322605054989999374544762-3356

98.38 €

Stesso giorno

Stock

383136804989999374551762-3364

Loading...

  1. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico