Spugna per vasca da bagno in rete acrilica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

320887

Codice componente
320887
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material (Sponge) Material (Net) Package Size Amount Of Content

2.92 €

10 giorni PolyurethaneAcrylic / Polyester85×53×1801 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Hand brush sponge type Other Color Yellow
Dimension L(mm) 83 Dimension W(mm) 53 Dimension H(mm) 165
JAN Code 4901983320887 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Spugna per vasca da bagno in rete acrilica, il codice articolo è il seguente: 320887.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 320887.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico