• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spugna soffice per bagno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

304092

Codice componente
304092
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material (handle) Material Package Size Amount Of Content

13.01 €

9 giorni Aluminum / Polypropylene / ABS ResinPolypropylene (Head)200×115×4751 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Hand brush Color White Dimension L(mm) 185
Dimension W(mm) 105 Dimension H(mm) 460 JAN Code 4901983304092
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Spugna soffice per bagno, il codice articolo è il seguente: 304092.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 304092.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico