• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spugna da bagno per ottimo scarico dell'acqua

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

313889

Codice componente
313889
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Package Size Amount Of Content

4.23 €

9 giorni Polyurethane80×50×2001 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Sponge sponge type Other Color Orange
Dimension L(mm) 80 Dimension W(mm) 50 Dimension H(mm) 160
JAN Code 4901983313889 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Spugna da bagno per ottimo scarico dell'acqua, il codice articolo è il seguente: 313889.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 313889.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico