• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spugna da bagno in maglia di alluminio EX

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

320993

Codice componente
320993
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material (Sponge) Material (Net) Package Size Amount Of Content

3.23 €

9 giorni PolyurethanePolyester (Aluminum Vapor Deposition)82×47×2001 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Sponge sponge type Other Color Silver
Dimension L(mm) 80 Dimension W(mm) 47 Dimension H(mm) 170
JAN Code 4901983320993 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Spugna da bagno in maglia di alluminio EX, il codice articolo è il seguente: 320993.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 320993.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico