• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spugna KN Magical Knit

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
127233
127257
127264
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color JAN Code Material (Sponge) Material (Net) Package Size Amount Of Content

4.01 €

10 giorni Pink4901983127233PolyurethaneAcrylic150×25×1001 pc.

4.01 €

10 giorni Green4901983127257PolyurethaneAcrylic150×25×1001 pc.

4.01 €

10 giorni Black4901983127264PolyurethaneAcrylic150×25×1001 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Sponge sponge type Other Dimension L(mm) 25
Dimension W(mm) 150 Dimension H(mm) 85 Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico