• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Maglia in alluminio PIKAPOWER

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

145060

Codice componente
145060
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material (Sponge) Material (Net) Package Size Amount Of Content

3.17 €

9 giorni PolyurethanePolyester (Aluminum Vapor Deposition)105×25×1851 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Scrubber Color Silver Dimension L(mm) 85
Dimension W(mm) 25 Dimension H(mm) 155 JAN Code 4901983145060
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Maglia in alluminio PIKAPOWER, il codice articolo è il seguente: 145060.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 145060.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico