Rete in alluminio PIKAPOWER x 2 pz

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

145077

Codice componente
145077
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material (Sponge) Material (Net) Package Size Amount Of Content

3.50 €

10 giorni PolyurethanePolyester (Aluminum Vapor Deposition)85×50×1901 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Scrubber Color Silver Dimension L(mm) 80
Dimension W(mm) 25 Dimension H(mm) 145 JAN Code 4901983145077
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Rete in alluminio PIKAPOWER x 2 pz, il codice articolo è il seguente: 145077.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 145077.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico