• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spugna in rete PIKAPOWER Shiny

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

145084

Codice componente
145084
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material (Sponge) Material (Net) Package Size Amount Of Content

3.07 €

10 giorni PolyurethanePolyester110×27×1901 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Scrubber Color Silver Dimension L(mm) 90
Dimension W(mm) 27 Dimension H(mm) 160 JAN Code 4901983145084
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Spugna in rete PIKAPOWER Shiny, il codice articolo è il seguente: 145084.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 145084.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico