• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Paglietta con setole bianche KLP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

102070

Codice componente
102070
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Package Size Amount Of Content

3.09 €

10 giorni Pure Vegetable Fiber (Coir Fiber)80×50×1501 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Scrubber Color Brown Dimension L(mm) 50
Dimension W(mm) 80 Dimension H(mm) 110 JAN Code 4901983102070
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Paglietta con setole bianche KLP, il codice articolo è il seguente: 102070.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 102070.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico