• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Paglietta in palma KLP mini

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

102087

Codice componente
102087
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Package Size Amount Of Content

3.01 €

10 giorni Pure Vegetable Fiber (Coir Fiber), Polypropylene55×35×851 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Scrubber Color Brown Dimension L(mm) 35
Dimension W(mm) 55 Dimension H(mm) 85 JAN Code 4901983102087
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Paglietta in palma KLP mini, il codice articolo è il seguente: 102087.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 102087.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico